03.02.2019 13:53 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 13.03.2025 Beiträge: 2012 Bewertung:
|
Hallo MasterB, Du kannst die LGF (Library of Gneeral functions) nutzen. Dort findest Du die technologische Funktion LGF_Ramp. Damit solltest Du es realisieren können. Wenn Du keine 1200/1500 hast, dann kannst du ja folgendes tun: Deine Rampe entspricht 12 kW/3600 s = 3,33 W/s In einem Weckalarm mit 1 s kannst Du Deinen Sollwert jeweils um diesen Wert verringern. Alternativ nutzt Du den Systemtakt und bei steigender Flanke des Systemtaktes 1 Hz wird der Sollwert jeweils um 3,33 W verringert. Hoffe dies ist ein Ansatz für Dich. Grüße |
03.02.2019 16:54 | |
Beigetreten: 16.12.2012 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 88 Bewertung:
|
Hallo, habe das so umgesetzt. Habe aber das Gefühl, das der Wert schneller zurück gezählt wird. Hatte das mit 60.0s entspricht ja eine Minute und da ist mir das aufgefallen. Hatte eine Startwert von 1900kW und sollte ja innerhalb einer Minute um 1kW runtergehen. Aber nach einer Minute haate er den Wert schon mehr verringert DateianhangRAMP.doc (248 Downloads) |
Folgen Sie uns auf