Industry Online Support
Technical Forum
11.02.2011 13:06 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, komm ich mit einem PG 720 an eine S5-105R Steuerung? habe gehört man bräuchte ein PG 685. Gruß Chris |
11.02.2011 15:20 | |
Beiträge: 376 Bewertung:
|
Hallo, nach meinen Informationen kannst du keines der beiden Programmiergeräte (PG685, PG720) für die S5-105R verwenden. Hier ein Auszug aus der Betriebsanleitung: “Das Automatisierungsgerät (AG) 105R ist ein speicherprogrammierbares Steuerungsgerätder Systemfamilie SIMATIC 55.Es wurde für Automatisierungsaufgaben im unteren Leistungsbereich (Schützanwender)entwickelt. Der Funktionsumfang des Gerätes ermöglicht den Aufbau von Verknüpfungssteuerungen mit Zeit- und Zählfunktionen bis hin zu Ablaufketten.Die Programmierung des AGs erfolgt mit dem Handprogrammiergerät PG 605R oder mitdem Bildschirmgerät PG 655R in Kontaktplandarstellung (KOP).“ Es muss also ein Programmiergerät der R-Reihe sein. Hier die Bedienungsanleitung zur S5-105R als PDF-Datei. Schönes Wochenende. Gruß Gucci DateianhangS5-105R_Betriebsanleitung.pdf (102 Downloads) |
Folgen Sie uns auf