Industry Online Support
Technical Forum
03.04.2007 13:15 | |
Beiträge: 264 Bewertung: (59) |
Hallo Karl-Heinz, Es gibt für Deine Anwendung dazu sogar mehrere Applikationsbeispiel: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24104802-> mit Sinamics http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21063595-> mit Micromaster MM420 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21690362-> mit mehreren Sinamics Lies Dir mal die Anleitungen durch, ich denke das wäre das richtige für Dich... Ich würde gleich eine grössere CPU empfehlen - mindestens CPU224. Hat den Vorteil dass Du mehr Erweiterungsbaugruppen stecken kannst, und auch mehr Programmspeicher für Deine Anwendung zur Verfügung hast. mfG... |
03.04.2007 13:27 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Danke Neo, ich habe mir die Beispiele angesehen, haben auch viele Gemeinsamkeiten mit meinem Projekt.Mal sehen wie weit ich komme. MfG Karl-Heinz |
Folgen Sie uns auf