12.05.2008 15:01 | |
Beiträge: 264 Bewertung: (59) |
Hallo Ned, Grundsätzlich ist es möglich mehrere HMI Geräte auf eine S7 zu hängen. Schau Dir den FAQ an: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/14188898 Hab das bei einem Kunden mit 2 x TP177Micro gemacht. Hast Du wirklich ein OP3 (kein OP37?) Beim OP3 bin ich mir nicht ganz sicher, ich denke aber dass es funktionieren müsste. Laut Handbuch OP3:
Kabel musst Du dann aber ein anderes verwenden. In Deinem Fall würde ich dann einfach selbst die Stecker und Leitungen anfertigen. Achtung - ich glaub für das OP3 musst Du dann die 24V extra versorgen, das geht ja glaub ich beim mitgelieferten Kabel auch ohne extra Versorgung Du brauchst dafür folgende Teile: Profibuskabel: 6XV1 830-0EN50 (Achtung - Länge) 1Stk. Profibusstecker: 6ES7972-0BB12-0XA0 (Anzustecken an der CPUmit90° Kabelabgang - mit PG-Buchse) 1Stk. Profibusstecker: 6ES7972-0BA12-0XA0 (Zum Anschluss der TP177Micro mit 90° Kabelabgang - ohne PG Buchse) alternativ: 1Stk. Profibusstecker: 6GK1 500-0FC00 (Stecker mit geradem Kabelabgang) Ganz praktisch zumStecker machen: Abisolierwerkzeug: 6GK1 905-6AA00 Den PC mit der WinCC Flexible Runtime kannst Du entweder mit einem CP5611 anschliessen (dann brauchst Du natürlich auch einen PB-Stecker dafür) Oder Du verwendest ein PC/PPI Kabel (USB oder Seriell) dafür. Möglich wäre auch ein PC-Adapter (der ist eigentlich für die S7-300 und 400 gedacht) mfG... |
Zuletzt bearbeitet von: neo am: 12.05.2008 15:03 |
|
13.05.2008 08:25 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Vielen dank fuer die sehr schnelle antwort. Ich habe es ausprobiert und es geht. Mit freundlichen greussen Ned |
Folgen Sie uns auf