Industry Online Support
Technical Forum
18.02.2008 14:47 | |
Beiträge: 38 Bewertung: (2) |
Hallo zusammen, ist es möglich eine S7 200 Slave über Profibus mit einem C7 635 Touch zu verbinden. |
18.02.2008 16:59 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412) |
Hey Dude... Dass geht, keine Frage. Du brauchst die GSD Datei der Baugruppe die Du verwenden willst. Hast Du eine "Standard" CPU mit einer EM277 dann die GSD Datei der EM277. (PROFIBUS GSD-Dateien : SIMATIC) Die bindest Du in STEP7 ein und kannst die dann im PROFIBUS DP Baugruppenkatalog finden und an den integrierten DP Master Strang der C7 635 anbinden... dann die E/A Konfiguration und los geht es. Natürlich mußt Du das gleich auch auf der S7-200 mit MicroWin machen... aber dann geht es schon los. Sei Dir aber Bewusst dass bei E/A die Daten Spiegelverkehrt sind. Viel Spaß J_Bell |
Folgen Sie uns auf