15.02.2007 09:49 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (1) |
Hallo, ich habe ein Problem mit einer 414-4 H mit dem Versionstand 4.0.8 . Die SPS schaltet beim andocken der Reserve CPU die Fehlersicheren DI/DO-Karten ab (Sicherheitsprogramm wird deaktiviert). Mit einer 414-4 H V4.0.7 funkioniert alles wunderbar. Im Diagnosepuffer wird angegeben, dass ein Fehler im F_CYC_CO gefunden wurde, daraufhin werden ebenfalls die F_PLK und die F_PLK_O abgeschaltet. Ein Ausdruck des Puffers ist mit angehängt. Vielen Dank Dirk Z DateianhangBaugruppenzustand.pdf (297 Downloads) |
11.08.2007 06:46 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Moin. Hat das hochrüsten der Firmware das Problem gelöst? Haben hier mit einer 417-4FH (6ES7417-4HL04-0AB0, V 4.0.8) das gleiche Problem, nach Umschaltung wird das Sicherheitsprogramm wegen Fehler im F_CYC_CO abgebrochen. OB mit F-Software läuft mit 200ms, F_CYC_CO ist auf 500ms eingestellt. Eingesetzte Software hab ich angehängt. MfG Dateianhangsoftware.pdf (291 Downloads) |
Folgen Sie uns auf