21.06.2013 18:10 | |
Beiträge: 391 Bewertung:
|
Hallo, X130 hat eine integrierte Firewall. Sie sollen: 1) eine feste IP Adressefür X130 zuordnen. In Sinumerik Operate Diagnose->Bus TCP/IP ->TCP/IP Diagnose -> TCP/IP Konfig 2) die Port TCP/102 in derFirewall öffnen. In Sinumerik Operate Inbetriebnahme -> Netz-werk -> Firmen-netz DateianhangF:\X130.zip (645 Downloads) |
Folgen Sie uns auf