26.11.2024 09:23 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 12.02.2025 Beiträge: 1519 Bewertung:
|
Vorab der Hinweis bezüglich des Einsatzes der Kommunikations Baugruppen in SIMATIC S7-300 Systemen: Die CP340/CP341 unterstützen das Protokoll 3964(R): Der Einsatz ist zur Kopplung an Siemens-Geräte oder Fremdkomponenten über das standardisierte und offengelegte Siemens-Protokoll 3964(R). Implementiert sind ein 3964(R)-Treiber mit Standardwerten sowie ein parametrierbarer 3964(R)-Treiber. Der CP341 unterstützt zusätzlich die Rechnerkopplung RK 512, RK512 basiert auf 3964 (R). Im Unterschied zur Prozedur 3964(R) enthält die Rechnerkopplung RK 512 neben der Bit-Übertragungsschicht (Schicht 1) und der Sicherungsschicht (Schicht 2) zusätzlich die Transportschicht (Schicht 4). Die Rechnerkopplung RK 512 bietet darüber hinaus eine höhere Datensicherheit und bessere Adressiermöglichkeiten. Nachfolger für den CP340 ist bei der S7-1500 das CM PTP BA, Nachfolger für den CP341 ist das CM PTP HF. Das CM PTP HF unterstützt allerdings keine RK512. SIMATIC S7-1500, CM PTP RS-232 BA Kommunikationsmodul für serielle Verbindung RS-232, Freeport, 3964 (R), USS, 19200 kBit/s, 9-Pin Sub-D Stecker SIMATIC S7-1500, CM PTP RS422/485 BA Kommunikationsmodul für serielle Verbindung RS422,RS485 Freeport, 3964 (R), USS, 19200 kBit/s, 15-Pin Sub-D Buchse Für den CP340/CP341 gibt es keine Bausteine für die S7-1500. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: November 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (CG) |
Folgen Sie uns auf