12.04.2016 13:44 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo an alle Leser, wir haben bei uns im Unternehmen einen Siemens Field PG M4, dieser wird sowohl für die Programmierarbeiten als auch für die Wartung der Anlagen gebraucht. Das Field-PG verfügt leider nur über ein 15" Display und dieser ist für die Programmierarbeiten eindeutig zu klein und wenn ich mit TIA-Portal hantieren muss, wird es richtig wild da man hier in vielen Fenstern arbeiten muss. Ich habe jetzt zwei 24" Monitore zur Verfügung bekommen und möchte eine Programmierstation aufbauen. Das Problem ist aber, dass für das Field-PG keine Dockingstation verfügbar ist bzw. es ist keine von Siemens vorgesehen. Nun habe ich im Internet recherchiert und bin auf die USB-Dockingstationen gestoßen, einige von diesen verfügen auch über mehrere Monitor Anschlussmöglichkeiten z.B. diese hier: Test-Dell-USB-3-0-Docking-Station-D3100 Im Test wird leider nicht erwähnt, wie das Video-Signal über USB übertragen wird und wie es sich mit den Latenzen verhält wenn man ein oder mehrere Monitore über die Dockingstation betreibt. Auch schreiben viele Nutzer andere Dockingstationen, dass es auch zu Treiberkonflikten kommen kann, wenn man diese in Windows verwenden will. Haben welche von euch eventuell Erfahrung mit Siemens Field PG´s und USB-Dockingstationen? Auf der anderen Seite, verwenden viele Dockingstationen virtuelle Grafikkarten, welche das Signal mithilfe der Herstellersoftware kompilieren und über USB an die Dockingstation übertragen, dabei muss der Rechner auch über genügend Leistung verfügen. Könnt ihr vielleicht Dockingstationen empfehlen, welche gut mit dem Field-PG und zwei Full-HD Monitore funktionieren? Falls es euch Hilft, hier die Systeminformationen: Siemens Field PG M4 (6ES7 716-0AA10-0BB2) Windows 7 Ulimate 64-bit (SP1) Und an die Dockingstation sollen wie geschrieben zwei 24 Zoll Monitore ran und eventuell Maus+Tastatur. Über die Stationen will ich weder Videos anschauen noch komplexe 3D Programme laufen lassen, aber es sollen die Siemens Step 7, TIA-Portal, WinCC und WinCC Flex mit möglichst niedriger Latenz und auf beiden Monitoren mit vollen Auflösung (full-HD) funktionieren. Die Kostenfrage ist für den Moment zweitrangig, wichtig ist nur dass das System vernünfig funktioniert. Für alle die ein zweites Programmier Notebook vorschlagen wollen, es ist bei uns nicht Möglich bzw. nur schwer umzusetzen. Vielen Dank im Voraus. |
13.04.2016 08:09 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung:
|
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 08.06.2016 08:52:36~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf