28.03.2023 16:39 | |
Beigetreten: 03.11.2018 Letzter Bes: 01.09.2023 Beiträge: 43 Bewertung:
|
Hallo zusammen, Ich habe jetzt noch mal eine Messreihe durchgeführt und auch ein Vergleichsgerät verwendet. Als Anlage einige Messungen vom HT Messgerät Combi G2 und vom Metrel MI 3152 Unauffällig ist, die Messung vom 2 pol. Typ F Siemens RCD mit deutlich unter 200 ms beim HT. Warum dann der 4 Pol. im Grenzbereich?
Auch bei Prüfung mit Pulsstrom ist der Wert deutlich über 200 ms. Der Hersteller HT hat das Gerät neu kalibriert und für OK befunden. Als Vergleichswert habe ich das MI 3152 verwendet. Dieses zeigt für den 4 Pol. RCD Werte deutlich unter 200 ms an. Typ A RCD verschiedener Hersteller liegen bei beiden Messgeräten im guten Bereich. Messaufbau mit Schukostecker am Schreibtisch und PE auf N vor dem RCD. RCD war neu und wurde nur zum Testen verwendet. Formal liegen bei bei den Messgeräten die Werte unter 300 ms nach Produktnorm. Im TT erfüllt die Messung mit dem HT Gerät nicht die Abschaltzeit von max. 200 ms. Hier würde nur die Messung mit 2 oder 5-fachen Prüfstrom helfen. Problem RCD ist der Siemens 5SV3 344-3 mit 30 mA und 40 A als Typ F Beim HT ist die Einstellung für Typ A und F gleich. Beim Metrel kann extra Typ F ausgewählt werden. Ist das nur für die Dokumentation? oder eine andere Messung. Liegt das an unterschiedlichen Messverfahren? Da war was mit 6 mA Gleichstrom zusätzlich.. Noch mal die Frage hat jemand Üblichkeitswerte praktisch für Typ F gemessen? DateianhangSiemens RCD Typ F Metrel Bericht.pdf (208 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: User-Name-JS am: 03/28/2023 16:45:21Zuletzt bearbeitet von: User-Name-JS am: 03/28/2023 16:50:47 |
|
28.03.2023 16:39 | |
Beigetreten: 03.11.2018 Letzter Bes: 01.09.2023 Beiträge: 43 Bewertung:
|
Hier noch der HT Bericht vom 4 Pol. und 2 Pol. RCD Typ FDateianhangSiemens RCD Typ F HT Bericht Vergleichsmessung 02-2023.pdf (146 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: User-Name-JS am: 03/28/2023 16:41:01 |
|
12.04.2023 09:35 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hallo, bitte zu diesen Fragen einen Service Request erstellen |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf