08.08.2022 15:51 | |
Beigetreten: 29.01.2021 Letzter Bes: 01.09.2022 Beiträge: 47 Bewertung:
|
Es stellt sich immer wieder die Frage, ob ein SIMATIC IPC 427D welcher mit einem LINUX Betriebssystem ausgeliefert worden ist, nachträglich mit einem Windows Betriebssystem bestückt werden kann. Grundsätzlich ist das möglich, ein Windows Betriebssystem nachträglich auf einen SIMATIC IPC 427D aufzuspielen, welcher ab Werk mit einem LINUX Betriebssystem ausgeliefert wurde. Leider werden keine „SIMATIC IPC Operating System Packages“ für SIMATIC IPC 427D mit Windows 10 inkl. Microsoft Lizenz angeboten. D.h. aber nicht, dass kein Windows 10 aufgespielt werden kann. Den wenn ein Anwender sich ein Windows 10 Betriebssystem inklusive einer Microsoft Lizenz besorgt, kann mit Hilfe der Gerätetreiber, welche im SIOS angeboten werden, ein Betriebssystem aufgespielt werden, unabhängig von dem zuvor installierten Betriebssystem. Download der SIMATIC IPC 427D Gerätetreiber für Windows 10 Info SIMATIC IPC Operating System Packages ist ein Paket, welches einen Lizenzaufkleber Certificate of Authenticity (COA) und einen Restore Datenträger für einen SIMATIC IPC enthält. Hinweis Mit freundlichen Grüßen |
Folgen Sie uns auf