16.08.2006 09:46 | |
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo stevb, ich hab Dir mal von der Quick Start CD 2005 ein Beispiel für PRFOBUS herausgesucht, die Doku ist zwar zum Teil für IE, aber ich denke das Wichtigste kommt hier auch heraus. Wichtig ist die Projektierung der PC Station in STEP 7 mit dem CP und dem OPC Server. Darüber hinaus ist die Verbindungsprojektierung in Netpro entscheidend. Als Remoter TSAP für die einseitig projektierte S7 Verbindung ist hier der TSAP 03.02 absolut entscheidend. Ich hoffe damit klappt es besser. [;)] Viele Grüße J_Bell DateianhangPC - S7 PUT-GET PB.zip (202 Downloads) |
Folgen Sie uns auf