29.11.2022 12:30 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Für die SIMATIC Unified Comfort Panels mit der Artikelnummer-Endung *-0AX0 gibt es entsprechende Nachfolger (siehe: Vertriebs- und Lieferfreigabe: SIMATIC HMI Unified Comfort Panels (2022)) Die Geräte mit der Artikel-Nr. Endung *-0AX1 haben zusätzliche Zertifizierungen für explosionsgeschützte Bereiche sowie für den Einsatz im Schiffbau (siehe technische Daten der Geräte bzw. Beitragstyp „Zertifikat“ im Siemens Industry Online Support (SIOS)). Alle weiteren Funktionen und Eigenschaften sind voll kompatibel mit den Geräten mit der Artikel-Nr. Endung *-0AX0. Die SIMATIC Unified Comfort Panels können im TIA Portal über die Funktion „Neues Gerät hinzufügen“ in der entsprechenden Version projektiert werden.
Weiterführende Informationen:
Hinweis Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf