Industry Online Support
Technical Forum
17.01.2012 18:32 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 5874 Bewertung:
|
Kurze Rückfrage: Welche Starter / TIA Portal Version / Firmwareversion des Sinamics S120 wird eingesetzt? Nachfolgende Infos beziehen sich v.a. auf Starter 4.2.x / TIA Portal V11 SP1+ / FW 2.6.x des S120 Der erste Schritt - die Inbetriebnahme der Achse mit Hilfe des Starters sowie der Parametrierung des Einfachpositionierers (EPOS)scheint soweit schonmal fertig zu sein. Als Telegramm eignet sich - falls vorhanden und auswählbar - das Telegramm 111etwas besser, da es mehr Möglichkeiten der Anwahl des Einfachpositionierers (EPOS) bietet.Für die Funktion Einfachpositionierer gibt es weiterführende Infos auch hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/49084671 --> Kapitel 7.10 "Einfachpositionierer"
Die Installation der GSD Datei ist ebenfalls schon erfolgt. Nun fehlt "nur" noch die Projektierung der Kommunikation. Diese ist in vielerlei Hinsicht vergleichbar mit einer Projektierung im Step7 Classic. Die Kommunikation mit dem Antrieb kann (einfach) mit den Bausteinen DPWR_DAT und DPRD_DAT der S7-1200 erfolgen. Diese Bausteine eignen sich dazu um zyklisch die Daten mit dem Antrieb konsistent zu übertragen. Um beiden Bausteinen einen "Ablagepunkt" für ihre Daten zu geben ist es notwendig einen Datenbaustein (S7 300/400 kompatibel) zu erzeugen. In diesem Datenbaustein können 2 Bereiche definiert werden - den Sende und Empfangsbereich. Um im späteren SPS Programm nicht nur mit Datenbytes zu arbeiten macht es Sinn die Signale vergleichbar mit dem Standardtelegramm Bitweise bzw. Wortweise aufzuarbeiten --> STW1 besteht z.Bsp auf 16 Bits mit jeweils unterschiedlicher Bedeutung. (Das Bit 10 des Steuerwortes sollte dabei immer mit "1" übertragen werden - erst dann wird der Umrichter alle weiteren Befehle aufnehmen bzw. per Telegramm beantworten.) Zur Veranschaulichung lege ich einen Screenshot bei. Dieser Screenshot zeigt den Aufruf der Bausteine im Main (OB1). Wichtig: Die LADDR entspricht der Hardware ID des Telegramms. Zu finden ist dies unter Systemvariablen der S7-1200. Im Screen ist es 11Dhex (285dez). Der Pointer P#DB2.DBX0.0 WORD 12 zeigt auf die Adresse "0" des DB2 mit der Länge 12 Wörter --> dies ist der Lesebereich des Bausteins DPRD_DAT. Der Pointer P#DB2.DBX24.0 WORD 12 zeigt auf die Adresse "24" des DB2 mit 12 WörternLänge. -->Dies ist der Schreibbereich des Bausteins DBWR_DAT. |
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf