24.07.2013 14:15 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, versuchts mal hiermit: Hoffe das hilft dir. DateianhangTest.zip (343 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
24.07.2013 20:56 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo vanGogh1, zur (wiederholten) Erläuterung: a) Die Voreinstellungen des "Sensortyps" dienen nur einer schnellen Definition von GAIN und OFFSET für bestimmte Sensoren...Entscheidend für das Blockverhalten sind ausschließlich die jeweiligen Daten in den Feldern GAIN und OFFSET! b) Also eine exakte Berechnung würde GAIN = 0,1875 und Offset = -37,5 erfordern! Abhilfe schafft nur die Berücksichtigung von n Nachkommastellen bei der Umrechnung durch Multiplikation der gewünschten Ergebniswerte mit 10_hoch_n und anzeige mit n Nachkommastellen in Textmeldungen. Ggf. kann auch eine Rückrechnung für eine Anzeige ohne Nachkommastellen durch Multiplikation des LOGO!-Ergebniswertes mit 1 / 10_hoch_n erfolgen, wobei dann die Rundungsfehler meistens deutlich geringer sind als ohne diesen Trick. Nun zur Programmierung in der LOGO!: Viel Erfolg nun beim Erstellen deiner Aufgabenlösung..
|
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf