24.05.2021 20:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung: (4134)
|
Wenn du die LOGO! erst vor 3 Wochen erhalten hast, dann gehe ich davon aus, dass es sich um eine aktuelle LOGO! 8.3 handelt. Zu dieser bekommst du keine Verbindung, wenn du nicht LSC V8.3 hast. Das steht auch auf der Verpackung der LOGO!. Du kannst dir das Upgrade von LSC V8.2 auf LSC V8.3 hier downloaden: Download für LOGO! 8.3 Software UpgradeAllerdings unterliegt der Download einer Exportbeschränkung, welche wiederum eine erweiterte Registrierung erfordert. Warum müssen Sie sich für einen Download exportbeschränkter Software anmelden und registrieren und welche Daten werden dafür benötigt?Allerdings kann die Freigabe sich etwas hinziehen. Die "ein paar Tage" von der Angabe von Siemens ziehen sich in der letzten Zeit in die Länge. Beim Eingabefeld "Firma" trägst du "Private Nutzung" ein. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf