10.06.2013 15:33 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo! Ich suche die Internen Speicheradressen der Logo!. Ich greife mit einem externen Programm (IP-Symcon) auf die Logo zu. Die Adressen der Digitalen Ein-, Ausgänge und Merker kenne ich. Mir fehlen die Adressbereiche bzw. die Zuordnung der Analogen Merker. Sind diese einfach hinter den Digitalen oder in einer anderen Area? Beispielkonfiguration für Merker 2 Area: Flags Area Adress: 0 Einheit: Bit Adresse: 0 Bit: 1 Anbei noch die Zuordnung aller Adressen, die ich bereits kenne. Vielen Dank Gruß Martin Dateianhang0BA7 Zuordnung.pdf (283 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
12.06.2013 06:56 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo Mc Muffin, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Deine Liste ist eigentlich genau das was ich gesucht habe, doch leider stimmen anscheinend die Zurodnungen der Adressen und Bereiche bei mir über Libnodave und IP-Symcon nicht überein, das ich die jeweiligen Adressen nicht Ansteuern kann. Bin aber noch am testen. Gruß Martin
|
Folgen Sie uns auf