Industry Online Support
Technical Forum
15.04.2014 14:18 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 137 Bewertung:
|
Da stimme ich voll zu. Du musst schon sagen können wie schnell die Impulse ca. kommen. Wenn die Impulse langsam kommen (z.B. 1 Impuls Pro Sekunde) dann kannst du einen einfachen Zähler verwenden der die Impulse zählt. und Die Impulsanzahl kannst du dann mit dem KW Wert multiplizieren. Wenn die Impulse aber viel schnaller kommen müsstest du mit einem "schnellen Zähler" arbeiten, damit die SPS die Impule überhapt noch mitbekommt. Eine andere Möglichkeit wäre noch das Energy Meter von der ET200SP. Der misst automatisch Strom, Spannung und Leistung, da musst du im Programm nur noch die Daten von dem Energy Meter auslesen. (Hier gibts auch noch ein paar Infos dazu) Gruß Jannes |
Folgen Sie uns auf