08.10.2008 15:55 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Hallo Benedikt, es ist wichtig zu wissen, für welche CPU das S5 Programm geschrieben war. Die BS - Belegung findest du dann in den entsprechenden Handbüchern. Beispielhaft anbei die Tabelle für die Belegung des BS-Bereiches einer 155U CPU 948. DateianhangSeiten aus 6ES5 998-3PR11.pdf (219 Downloads) |
Folgen Sie uns auf