11.10.2012 12:46 | |
Beiträge: 1547 Bewertung: (129)
|
Hallo Mr Bit, hier gibt es eine wesendliche Erleichterung im Vergleich zum Handling mit den CP Baugruppen. Der FB 64 "TRCV" empfängt Daten über eine bestehende TCP-Verbindung in unterschiedlichen Varianten: • Variante 1: empfangenen Datenblock (adhoc-mode) sofort weiterverarbeiten, d.h. LEN=0 -> das ist in Deinem Fall die richtige Lösung! • Variante 2: empfangene Datenblöcke in einem Empfangspuffer speichern underst dann weiterverarbeiten, wenn dieser gefüllt ist, d.h. LEN = (die Länge des Empfangspuffers) Siehe auch die Beschreibung der „Offenen Kommunikation über Industrial Ethernet“ für die CPU31x-2 PN/DP, IM 151-8 PN/DP CPU, CPU319-3PN/DP bzw. CPU41x-3PN/DP finden Sie im Referenzhandbuch 1) „Systemsoftware für S7-300/400 System- und Standardfunktionen“http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1214574 |
Zuletzt bearbeitet von: Rated X am: 11.10.2012 13:29 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |