30.11.2022 14:26 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Der Einsatz von Bibliotheken ist im TIA-Portal essenzieller Bestandteil eines standardisierten Engineerings. Von großem Vorteil erweist sich die Möglichkeit Bibliotheksobjekte (Typen) zu versionieren und somit u.a. Entwicklungsschritte besser protokollieren zu können. Wie bewahre ich den Überblick bereits eingesetzter Versionen? Um auch im Nachhinein einen Überblick zu erzielen, welche Versionen der Bibliothekstypen aus der Projektbibliothek aktuell im Projekt eingesetzt werden, stellt sich die Frage wo diese zu finden sind? Methode 1: Darstellung in der Projektnavigation Diese Methode beschränkt sich auf Objekte, welche direkt in Spalten angezeigt werden können. Bild 1: Beispiel Codebausteine bzw. PLC-Datentypen Methode 2: Angaben von Versionen in der Detailliste der „TIA-Übersicht“ Bild 2: Darstellung von Versionsinformationen in der TIA-Übersicht - Beispiel Codebausteine Methode 3: Anzeige von verwendeten Versionsständen in der Bibliotheksverwaltung Eine sehr gute Übersicht zu den verwendeten Versionen (mit Links zur Verwendungsstelle) in einem vorhanden TIA-Projekt bietet die Bibliotheksverwaltung. Bild 3: Darstellung von Versionsinformationen in der Ansicht „Verwendungen im Projekt“ Eine genaue Anleitung (Auszug TIA Online Hilfe) befindet sich im Anhang. TIA Bibliotheken: Beitragsübersicht Hinweis! Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: November 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (PK) DateianhangBibliotheksverwaltung TIA Portal V17.pdf (153 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 06/25/2024 12:30:37Ergänzung: Link zur Beitragsübersicht TIA Bibliotheken |
|
Folgen Sie uns auf