08.12.2021 11:54 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 26.06.2024 Beiträge: 76 Bewertung:
|
Die Herausforderungen in der Automatisierung wachsen ständig. Um diesen gerecht zu werden, muss die Software einer leittechnischen Anlage auf dem neuesten Stand gehalten werden. Denn die aktuelle Software ist eine Grundvoraussetzung für effizientes Arbeiten und zuverlässige Ergebnisse. Oft umfasst aber eine leittechnische Anlage eine Vielzahl heterogener Komponenten mit unterschiedlicher Software. Mit fortschreitender Lebensdauer der Anlage wird es zudem immer schwieriger den Überblick über den aktuellen Software- und Hardware-Stand zu behalten. Deshalb stehen für die SIMATIC Software hilfreiche Tools und Services zur Verfügung, mit denen die Anlage inventarisiert, Lizenzen verwaltet werden sowie die Software der Anlage kontinuierlich über den gesamten Lebenszyklus aktuell gehalten werden. Ein Tool-unterstütztes Lifecycle-Management von PCS 7-Anlagen steht hierzu zur Verfügung. U.a. werden Inventardaten mit der SIMATIC Management Console (SMMC) erfasst und exportiert. Lifecycle Management wird aber auch als Dienstleistung angeboten Weitere Informationen: Systemadministration: Zentral, übersichtlich und effizient Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Dezember 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC-FB-Allgemein-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf