Industry Online Support
Technical Forum
24.08.2006 10:04 | |
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Hallo michl, das sehe ich anders als Helmut_13: Die Nummer 6ED1052-2FB00-0BA5 sagt aus, dass dies eine "Pure"-Version (also die 230V Relais-Variante ohne Display) ist. Die 6ED1052-1FB00-0BA5 ist die "Basic"-Version mit Display für 230V. Zu Deiner Frage ob Du kominieren kannst: Ein einfaches Ja; Hier eine Übersicht über die Bestellnummern: http://www.automation.siemens.com/logo/html_00/products/01LOGO/05LOGO_Overview.html Fux |
25.08.2006 07:31 | |
Beiträge: 2930 Bewertung:
|
Hallo, fux hat natürlich recht. Ist keine Siplus sonderndie LOGO! ohne Display. Sorry. Gruss Helmut |
Folgen Sie uns auf