23.12.2021 10:23 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung: (130)
|
Mit SINAMICS Startdrive steht ein TIA Portal integriertes Tool für die Konfiguration, Inbetriebnahme und Diagnose der Umrichterfamilie SINAMICS zur Verfügung. SINAMICS Startdrive V17 gibt es in zwei Varianten. SINAMICS Startdrive Basic V17 beinhaltet die Inbetriebnahme und Diagnose. Mit SINAMICS Startdrive Basic können Sie folgende im SINAMICS Startdrive integrierten SINAMICS Frequenzumrichter komplett in Betrieb nehmen, diagnostizieren, parametrieren, optimieren und an die PLC anbinden
SINAMICS Startdrive Advanced V17enthält alle SINAMICS Startdrive Basic V17 Funktionen und den zusätzlichen Mehrwert des integrierten Safety Abnahmetests für SINAMICS S120, S210, G125D und G120. Nach der Maschinenrichtlinie muss eine Abnahme von Sicherheitsfunktionen durchgeführt und diese nach EN ISO 13849-1 und EN ISO 13849-2 dokumentiert werden. Für SINAMICS Startdrive Basic V17 und SINAMICS Startdrive Advanced V17 gibt es ein gemeinsames Download-Paket. Für die Nutzung der SINAMICS Startdrive Advanced Funktionalität ist keine weitere Installation erforderlich. Es wird lediglich z.B, der License Key OSD für SINAMICS Startdrive Advanced zur Freischaltung benötigt. Weitere Informationen: TIA Portal Antriebsintegration mit SINAMICS Startdrive Inbetriebnahme-Tool SINAMICS Startdrive Lieferfreigabe von SINAMICS Startdrive V17 Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Dezember 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf