26.09.2011 16:58 | |
Beiträge: 16 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen Ich hab eine Heizungsteuerung auf einer oba6 im Vollausbau geschrieben. Als mir die oba7 ins Haus geflattert ist hab ich sie links angebaut , das prg übertragen . funzt nich ich bekomme folgende Fehlermeldungen im Infofenster OBA0.Standard : Merker 1 (Merker) nicht unterstützt OBA1.Standard : Merker 5 (Merker ) Blocknummer zu gross OBA2.Standard : B001 (AND) es dürfen nur 3 Eingänge verwendet werden OBA4.Standard : B041 (Analogverstärker) Verstärkung muss grösser 0 sein OBA7.UDF : Q1 (Ausgang) Nicht unterstützt mit der OBA6 funzt das Prg einwandfrei wer kann helfen ???? Gruss Ralf DateianhangHeizung Steuerung Frielingsen.zip (66 Downloads) |
26.09.2011 18:07 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Ich bekomme die Meldung nicht im Infofenster. Welche LSC-Version ( Hilfe->Info über.. ) hast du, die Aktuellste ist die 7.0.30 |
26.09.2011 18:41 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
@ Monti Also aus V6 heraus. Und bisher keine Probleme gehabt? Es gab hier schon paar Beiträge wo es mit dieser Form des Upgrades Probleme gab. |
Folgen Sie uns auf