21.02.2017 18:12 | |
Beigetreten: 16.03.2016 Letzter Bes: 16.03.2023 Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo, Alle Störmeldungsvariablen sind im DB1 ab DBX0.0 erfasst und sollen im Panel angezeigt werden, wenn das jeweilige Bit true ist. Als HMI-Variable wurden 16 Variablen vom Typ Byte angelegt und jeweils jedem Byte aus dem Störungs-DB zugewiesen. Stoerungsvariable00-07 soll mit DB1.DBB0 verknüpft werden. Die nächste Stoerungsvariable10-17 verknüpfen mit DB1.DBB1, usw. In HMI-Meldungen (Bitmeldungen) wurde dann die jeweilige Fehlermeldung verknüpft mit der Störvariable00-07 mittels Triggervariable und Triggerbit. Jedoch ist die Triggeranzeige rot hinterlegt, sowie die Adressierung ist immer um 1 Byte zuviel verknüpft, siehe angehängte Bilder. Alle Störungsmeldungen sollen quittierbar sein mit dem M2.6. Jedoch bei dessen Zuweisung wird ebenfalls fehlerhafte Zuordnung angezeigt. Danke für Eure Unterstützung. Mit besten Grüßen DateianhangHMI-Adressierung.zip (105 Downloads) |
Folgen Sie uns auf