Industry Online Support
Technical Forum
05.12.2008 16:49 | |
Beiträge: 5822 Bewertung: (412)
|
Hallo Plato, ich würde sagen das Zauberwort in Deinem Fall heißt S7-Basiskommunikation. Die MPI Schnittstelle beherrscht dies und mit den Funktionen XPUT / XGET kannst Du bis zu... ich glaube 76 Byte mit einem Auftrag in eine andere Steuerung schreiben, oder lesen. Du kannst hier mehrere Verbindungen halten oder dynamisch auf und wieder abbauen. Für XPUT / XGET gibt es auch einige Beispiele: Kommunikation zwischen S7-300/S7- 400 und S7-200 über MPI Als Handbuch vielleicht dass: Systemsoftware für S7-300/400 System- und Standardfunktionen Viel Erfolg J_Bell |
10.12.2008 16:17 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hat mir sehr weitergeholfen Danke |
Folgen Sie uns auf