Industry Online Support
Technical Forum
30.08.2011 11:49 | |
Beiträge: 376 Bewertung: (57) |
Hallo nic, aus deiner Modem-Log Datei lässt sich erkennen, dass du den ISDN - Verbindungsaufbau von deiner PC-Seite aus mittels einer AVM-Fritz! Card/ISDN durchführst. Als Modemtyp nutzt du “AVM ISDN SoftCompression X.75-V.42bis“. Hier könntest du testweise auch andere AVM-Modemtreiber einsetzen, die auch das B-Kanal Protokoll X.75 unterstützen. Zum Beispiel (falls vorhanden). AVM ISDN Mailbox (X.75) AVM ISDN - ISDN (X.75) Ich denke aber, deine PC-Seite ist in Ordnung. Die Ursache für das Verhalten ist wohl eher auf der Anlagenseite beim Kunden gegeben. Folgendes zur Modem-Log Datei. Die ISDN-Verbindung kommt ja scheinbar für kurze Zeit (46 Sekunden) zustande. Bricht dann aber wieder ab. 08-24-2011 08:17:27.997 - Verbindung hergestellt mit 57600 Bit/s 08-24-2011 08:18:13.046 - Modem hat nach DTR-Signal aufgehängt. 08-24-2011 08:18:13.374 - CD-Signal wurde getrennt, da das DTR-Signal herabgesetzt wurde. 08-24-2011 08:18:13.374 - Empfangen: <cr><lf>NO CARRIER<cr><lf> 08-24-2011 08:18:13.374 - Interpretierte Antwort: Kein Trägersignal Kein Trägersignal (Carrier Detect) bedeutet, dass die Modems das erforderliche Trägersignal auf der ISDN-Leitung nicht mehr erkennen oder halten können. Am TS Adapter wird das Trägersignal durch die LED DCD (Data Carrier Detect) gekennzeichnet. Solange die Modems eine Verbindung haben, müsste diese LED DCD also Dauerlicht zeigen. Ich vermute, dass bei deinen Kunden im Umfeld der ISDN-Telefonanlage oder des ISDN-Anschluss etwas nicht stimmt. Als Anlage sende ich dir eine PDF-Datei mit allgemeinen Informationen zum Thema ISDN. Diese Informationen habe ich mal vor langer Zeit vom Technischen Support bekommen. Eventuell findest du darin Infos, die auf eine mögliche Ursache hinweisen. Du solltest dich eventuell auch mal mit den Technischen Support für SIMATIC S7 in Verbindung setzen. Ich glaube, die haben die Möglichkeit eine Testkopplung zu deiner Anlage durchzuführen. Vielleicht bringt das neue Erkenntnisse. Support Request: http://www.siemens.com/automation/support-request oder Telefon 0911 895 7222. Viel Erfolg. Gruß Azteke0110 DateianhangInformationen_ISDN.pdf (139 Downloads) |
Folgen Sie uns auf