04.03.2022 11:34 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Generell werden alle Peripheriemodule und BaseUnits der SIMATIC ET 200SP als 1er Verpackung angeboten. Ausgewählte ET 200SP Peripheriemodule und BaseUnits sind alternativ zur 1er Verpackung auch in einer 10er Verpackung erhältlich. Kundennutzen der 10er VPE (Verpackungseinheit)
Weitere Informationen sind im SIOS zu finden: Lieferformen 1er VPE und 10er VPE bei SIMATIC ET 200SP Peripheriemodulen und BaseUnits Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: März 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf