28.03.2024 15:21 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.05.2024 Beiträge: 33002 Bewertung: (4078)
|
Vertriebs- und Lieferfreigabe Firmware V2.2.11 für LOGO! CMR2020 (6GK7142-7BX00-0AX0) und LOGO! CMR2040 (6GK7142-7EX00-0AX0) inkl. DownloadDie neue Firmware V2.2.11 für die Baugruppen LOGO! CMR2020 und LOGO! CMR2040 ist hiermit freigegeben und steht ab sofort kostenlos als Download zur Verfügung. Die Firmware V2.2.11 ist der Nachfolger der Version V2.2.10 und enthält hauptsächlich Funktionserweiterungen zur Unterstützung der Kommunikation zwischen dem LOGO! CMR und dem neuen LOGO! BM 8.4. 1. Produktbeschreibung Das LOGO! CMR2020/2040 eignet sich in Kombination mit dem LOGO!-Logikmodul oder im Stand-Alone-Betrieb als kostengünstiges Fernmeldesystem zur Überwachung und Steuerung von dezentralen Anlagen und Systemen über SMS, E-Mail und Anruf. Die Firmware V2.2.11 ist für alle Kunden notwendig, die ein LOGO! CMR verwenden und damit ein LOGO! BM mit der neuen Version V8.4 überwachen / steuern möchten. Durch eine sicherheitsrelevante Umstellung im LOGO! BM kann ab dieser Version nur eine verschlüsselte Verbindung zwischen LOGO! CMR und LOGO! BM verwendet werden, um die Prozessdaten auszutauschen. Die Firmware-Version V2.2.11 enthält die folgenden Funktionserweiterungen und Korrekturen:
Security-Hinweis Diese Version enthält sicherheitsrelevante Verbesserungen, um die Robustheit zu steigern. Eine Aktualisierung wird empfohlen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf