10.07.2021 12:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 33333 Bewertung:
|
Vertriebs- und Lieferfreigabe Firmware V2.2 für LOGO! CMR2020 (6GK7142-7BX00-0AX0) und LOGO! CMR2040 (6GK7142-7EX00-0AX0) inkl. DownloadDie neue Firmware V2.2 für die Baugruppen LOGO! CMR2020 und LOGO! CMR2040 ist hiermit freigegeben und steht ab sofort kostenlos als Download zur Verfügung. 1. Produktbeschreibung Das LOGO! CMR2020/2040 eignet sich in Kombination mit dem LOGO!-Logikmodul oder im Stand-Alone-Betrieb als kostengünstiges Fernmeldesystem zur Überwachung und Steuerung von dezentralen Anlagen und Systemen über SMS, E-Mail und Anruf. Die Firmware-Version V2.2 ist der Nachfolger der Version V2.1.8 und enthält die folgenden Funktionserweiterungen und Korrekturen:
Generell wird darauf hingewiesen, immer die neueste Firmware-Version zu verwenden. In älteren Versionen werden nach Freigabe einer Nachfolge-Version kein Security- und Schwachstellen-Monitoring sowie keine Behebung etwaiger Fehler mehr durchgeführt. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
3 Benutzer |
Folgen Sie uns auf