Industry Online Support
Technical Forum
25.09.2009 19:36 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Hallo, Möglichkeit 1: Wenn du einen freienAnalogausgang zur Verfügung hast, kannst du diesen auf 10V einstellen und damit deinen Analogeingang, Poti oder was auch immer damit versorgen. Möglichkeit 2: LM7810 |
25.09.2009 20:09 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Guten Abend, Danke für die schnelle Antwort. Wenn ich mich für den LM7810er entscheide, könnte ich die 0-10V dann mit einem 10kOhm Poti regeln? Mfg |
08.10.2009 16:29 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo Damaschi, ich hatte mir mal ein Koppelbausteine OVP1 von tele besorgt. habe ein Datenblatt in pdf angehängt. Das ding ist super.Hat mir schon sehr viel geholfen Preis ??? Dateianhangdt_ovp1.pdf (874 Downloads) |
Folgen Sie uns auf