26.11.2021 13:12 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 31.03.2023 Beiträge: 889 Bewertung:
|
Priorisierter Hochlauf bezeichnet die PROFINET-Funktionalität zur Beschleunigung des Anlaufs von IO-Devices in einem PROFINET IO-System mit RT- und IRT-Kommunikation. Die Funktion verkürzt die Zeit, die die entsprechend projektierten IO-Devices benötigen, um in folgenden Fällen wieder in den zyklischen Nutzdatenaustausch zu gelangen:
Unter der Beitrags-ID 102325771 in SIOS ist eine Übersicht der IO-Controller und IO-Devices enthalten, die einen Priorisierter Hochlauf in STEP 7 (TIA Portal) unterstützen: Im Handbuch Kap. 5.13.2 ab Seite 293 sind weitere Informationen zu der Funktion zu finden Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: November 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf