04.09.2024 14:30 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 30.09.2024 Beiträge: 1430 Bewertung: (143)
|
- Wurde eine „Secure HMI-Kommunikation“ projektiert, die ein Trust des SPS-Zertifikats auf dem HMI erfordert? - Sind DB-Variablen sichtbar und für Schreibe- und Lesezugriffe aus HMI im opt. DB freigegeben? - Ist das Zugangspasswort in der HMI-Verbindung eingetragen, wenn eine höhere Zugriffsstufe für PLC eingestellt ist? - Ist im Control Panel ab Image V17.0.0.6 z. B. für ein Comfort Panel die richtige Zeitzone und auch die richtige Uhrzeit eingestellt, sodass die Uhrzeit mit der SPS synchronisiert ist und innerhalb des SPS-Zertifikats liegt? Wenn nicht dann steht im Diagnosepuffer der CPU1500 V2.9 u.a. folgende "Info" drin: Security-Information: System-initiierter Sitzungsabbruch - "Eine zuvor aufgebaute Systemsitzung wurde wegen Security-Leistungen des CPU-Betriebssystems abgebrochen." Weitere Informationen: FAQ Keine Verbindung zur SPS nach WinCC Panel Images V17 Update 6 Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: September 2024). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Folgen Sie uns auf