06.03.2023 13:25 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 1349 Bewertung:
|
Technologieobjekte unterstützen verschiedene Gebermontagepunkte Bei einer S7-1500T können unter TO > Erweiterte Parameter > Mechanik bis zu 4 Geber konfiguriert werden. Die möglichen Gebermontagepunkte können einfach via Auswahlmenu bestimmt werden. Die vier Geberkonfigurationen sind unabhängig voneinander. Externes Messystem Ein externes Messsystem liefert die Positionswerte der linearen Lastbewegung. An der Lastseite Der Geber ist mechanisch mit der Lastseite des Getriebes verbunden. An der Motorwelle Der Geber ist mechanisch fest mit der Motorwelle verbunden. Motor und Geber bilden eine Einheit. Detaillierte Information finden sich auch in der Dokumentation S7-1500/S7-1500T Achsfunktionen unter Punkt 5.4 Mechanik Hinweis: |
Folgen Sie uns auf