05.05.2021 12:30 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 02.11.2022 Beiträge: 76 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, bei der Installation von Siemens Automatisierungssoftware müssen bestimmte Hard- und Softwarebedingungen eingehalten werden. Eine gute Übersicht zur Softwarekompatibilität (passendes Betriebssystem, freigegebene Virenscanner, Verträglichkeit mit weiterer Siemens Software usw.) bietet das Kompatibilitäts-Tool. Wie sieht es jedoch mit der passenden Hardwareausstattung für die Installation der jeweiligen Software aus? Nachfolgend findet Ihr eine Übersicht zu den einzelnen Systemanforderungen der o.g. Softwareprodukte:
Eine Übersicht über für NX zertifizierte Hardware bietet: SIMATIC SIMIT Simulation Platform (V10.2) Siehe Handbuch: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109780242, S. 21f SIMATIC S7-1500 S7-PLCSIM Advanced (V3) Siehe Handbuch: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109773484, S. 41f TIA Portal (V16) Siehe Lieferfreigabe: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109771628 https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109773506/128685279627 Siehe: „Allgemeine Software- und Hardwarevoraussetzungen“ Viele Grüße SIMATIC-FB-Allgemein-GER (PK) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 05/06/2021 07:25:33Text bearbeitet für bessere Lesbarkeit. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
27.04.2022 16:31 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 02.11.2022 Beiträge: 76 Bewertung:
|
Folgend die aktuellen Links (04/22) für die genannte Software: NX MCD Hier die aktuelle Übersicht über für NX zertifizierte Hardware: SIMATIC SIMIT Simulation Platform (V10.3) Siehe Liesmich unter Punkt 6 der Lieferfreigabe: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109800638 SIMATIC S7-1500 S7-PLCSIM Advanced (V4) TIA Portal (V17) Siehe Lieferfreigabe STEP7: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109784439 Hier der passende Handbuchauszug: Viele Grüße Eure Siemens Fachberatung Deutschland (JS) |
26.09.2022 11:46 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 02.11.2022 Beiträge: 76 Bewertung:
|
In einer Lieferfreigabe können die Installationsvoraussetzungen des jeweiligen Produktes eingesehen werden. Die allgemeine Lieferfreigabe des TIA Portals enthält unter anderem Verlinkungen zu den einzelnen TIA Portal Komponenten. Bspw. können im WinCC-Umfeld somit auch Hardwarevoraussetzungen sowie Softwarevoraussetzungen für Engineering-Software als auch für Runtime-Systeme eingesehen werden. Beispiel Lieferfreigabe TIA Portal V17 enthält Verlinkungen zu:
Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf