24.01.2023 17:33 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
WinCC Unified bietet keine speziellen Kommunikationstreiber für B&R- und Beckhoff-Steuerungen an. Eine Möglichkeit für den Datenaustausch bietet hier OPC UA. Mit OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) verfügt WinCC Unified über eine einheitliche und herstellerunabhängige Software-Schnittstelle. Diese Schnittstelle ermöglicht einen standardisierten Datenaustausch zwischen 3rd-Party-PLCs.
Hinweis: Strukturen als Datentyp werden bei OPC UA nicht unterstützt, so dass über den Workaround die SiVArc-Regeln, z. B. zur Anbindung der elementaren Datentypen als Massenoperation an Faceplates, hergenommen werden können. Ein Kommunikationstreiber ist eine Software-Komponente, die eine Verbindung zwischen Steuerung und Bediengerät aufbaut. Der Kommunikationstreiber ermöglicht damit die Versorgung der HMI-Variablen mit Prozesswerten. Kommunikation mit anderen 3rd-Party-PLCs ist die Kommunikation mit Steuerungen, die nicht zur SIMATIC-Familie gehören. Diese Steuerungen verfügen über firmenspezifische Protokolle zum Datenaustausch. Die Protokolle werden in WinCC Unified als Kommunikationstreiber projektiert. Folgende nativen 3rd-Party-Kommunikationstreiber werden unterstützt
und folgende Kommunikationstreiber für SIMATIC PLCs
Weitere Informationen: Handbuch SIMATIC HMI WinCC Unified Engineering V18, S. 151 Handbuch SIMATIC HMI WinCC Engineering V18 – Kommunikation Download Communication Support Packages (CSP) für WinCC Unified im TIA Portal Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Januar 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Folgen Sie uns auf