19.01.2022 09:40 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung: (130)
|
Die zwei SSD (Solid State Drive) -Arten unterscheiden sich zunächst in ihrer Bauform. Es gibt die bekannten 2,5 Zoll SSDs (2,5′‘) sowie die neueren M.2 NVMe. Die altbekannten SSDs haben eine Größe von 2,5“ und nutzen die SATA-Schnittstelle. Diese SSDs erreichen eine Übertragungsgeschwindigkeit von 500 bis 600 MB/s. Die Bauart ist weit verbreitet und hat einen Datenkabel Anschluss sowie einen Anschluss für die Stromversorgung. Diese SSDs sind von Ihrer Bauart vergleichbar mit 2,5" HDDs, welche aber bis zu 5 Mal langsamer als eine 2,5" SSD sind. Die M.2-SSDs haben nicht die klassische 2,5" Bauform, sondern die M.2 (2. Generation „mini SATA“) Bauform. Solche SSDs sind 22 mm hoch (sofern kein Kühler vorhanden) und können in der Länge variieren. Mainboards unterstützen in der Regel alle unterschiedlichen Längen. Es gibt 2 Arten von M.2-SSDs:
Ihre Bauformen unterscheiden sich an Ihrer Kontaktschnittstelle:
Durch die M.2 Bauform sind diese SSDs deutlich kleiner als die 2,5“SSD. Sofern eine M.2-SSD „nur“ SATA-Technologie nutzt, ist diese auch genauso schnell wie die 2,5-Zoll-SSDs.Die M.2-SSD NVMe die die NVMe-Technologie nutzt, ist deutlich schneller als die 2,5“ Varianten. Wofür steht NVME?
Um diese schnellen Übertragungsraten nutzen zu können, wird ein Mainboard mit M.2-Steckplatz, der PCIe 4.0 und 4 „Lanes“ benötigt. Technische Eigenschaften: SIMATIC IPC mit SSD 2,5" Formfaktor Technische Eigenschaften: SIMATIC IPC mit SSD M.2 Formfaktor Weitere Informationen zu Unterschiede zwischen den SSD des Typ Eco und Industry gibt es hier im Forum Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 01/25/2022 07:53:21URL wurde angepasst |
|
Folgen Sie uns auf