05.01.2024 10:53 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 21.06.2024 Beiträge: 1344 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum Community, Viele Vorgänge in einer Anlage erfordern eine zeitlich möglichst genaue Reproduzierbarkeit. Mit Time-based IO können mit zeitlich hoher Auflösung an den digitalen Eingängen Signale eingelesen und an den digitalen Ausgängen Signale ausgegeben werden. Ein Vorteil von Time-based IO liegt in der Unabhängigkeit vom Zeitraster des Applikationszyklus. Das zeitliche Verhalten einer Standard- Technologie wird von einigen Faktoren beeinflusst. Diese sind unter anderem die Leistung der CPU, die Struktur des CPU-Programmes oder Zykluszeiten der E/A Module, Zykluszeiten der Sensoren/Aktoren oder Buszykluszeiten. Diese Faktoren machen eine Aussage, wann genau ein Eingangsereignis stattgefunden hat oder wann genau ein Ausgang schaltet relativ ungenau. Abhängig von der Konfiguration ergibt sich eine minimale Reaktionszeit auf ein Eingangsereignis. Die Reaktionszeit ist die Zeit zwischen Eintreten des Eingangsereignisses bis zum gewünschten Ausgangsereignis. Die minimale Reaktionszeit liegt bei Time-based IO beim dreifachen eines Applikationszyklus. Umgesetzt werden kann Time-based IO mit den dezentralen Peripheriesystemen ET 200MP bzw. ET 200SP zusammen mit den Technologiebaugruppen TM Timer DIDQ 16x24V bzw. TM Timer DIDQ 10x24V. Mit speziellen TIO-Anweisungen, die in einem taktsynchronen OB vom Typ „Synchronous Cycle“ oder „MCPostServo“ aufgerufen werden, können die TIO-Module auf eine gemeinsame Zeitbasis synchronisiert, Eingangssignale mit zugehörigem Zeitstempel eingelesen oder Ausgangssignale zeitgesteuert ausgegeben werden. Diese Anweisungen sind in der Bibliothek „Time-based IO“ zu finden. Ein hilfreiches Anwendungsbeispiel für die Verwendung von Time-based IO ist das Anwendungsbeispiel „Time-based IO mit der SIMATIC S7-1500 und TM Timer“. Erläuterungen zu möglichen Anwendungsfällen, in denen Time-based IO genutzt werden kann und weitere Anwendungsbeispiele finden Sie in dem Beitrag „Wofür kann ich Time-based IO verwenden?“ Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2024). Mit freundlichen Grüßen Fachberatung Deutschland (JB) |
Folgen Sie uns auf