26.01.2022 18:10 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 30 Bewertung: (9)
|
Der PROFINET-Netzwerkanalysator PRONETA Basic ist ein einfaches Tool zur schnellen Analyse und Konfiguration von PROFINET-Netzwerken sowie zum einfachen Testen vor allem dezentraler ET200-Peripheriesysteme. Es eignet sich besonders für grundlegende Aufgaben zur Inbetriebnahme von PROFINET-Anlagen. Diese Aufgaben können zu einem frühen Zeitpunkt durchgeführt werden, noch ehe eine CPU in das Netzwerk integriert ist. Highlights von PRONETA Basic auf einen Blick Bild 1: Netzwerkanalyse
Durch die Netzwerkanalyse von PRONETA Basic erhalten Sie einen schnellen Überblick darüber, welche Geräte in Ihrem PROFINET-Netzwerk installiert sind und darüber, wie diese miteinander verbunden sind. Es können verschiedene Netzwerke miteinander verglichen werden. Zur Identifizierung der Geräte, können zusätzliche I&M-Daten eingetragen werden. Mit der Netzwerkanalyse können Sie sich ferner verschiedene Netzwerkparameter der Geräte, wie z. B. die IP-Adressen, Gerätenamen usw. ansehen und ändern. Bild 2: Netzwerkparameter Bild 3: IO-Test „Ein- und Ausgangswerte von SIMATIC-Geräten forcen und überwachen“ IO-Test ist ein einfaches und intuitives Verfahren zum Testen der IO-Verdrahtung einer Anlage mit zahlreichen dezentralen Peripheriegeräten. Er ermöglicht die Überprüfung der Verdrahtung und erstellt automatisch ein Protokoll des Testablaufs, das dann für Dokumentationszwecke exportiert werden kann. Weitere Informationen: PRONETA – PROFINET-Netzwerkanalysator Download PRONETA Basic + Handbuch Youtube: Mister Automation Ep24: Tipps & Tricks - PRONETA EA Check Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Januar 2022). Mit freundlichen Grüßen, SIMATIC-Kommunikation-FB-GER (JD) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-Kommunikation-FB-GER am: 01/26/2022 18:29:25Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/27/2022 10:24:24Video eingebettet. |
|
Folgen Sie uns auf