06.01.2022 09:57 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 1397 Bewertung:
|
Mit SINETPLAN kann das geplante PROFINET-Netzwerk transparent virtuell dargestellt werden und ermöglicht somit ganz neue Chancen, das Netzwerk zu optimieren, Netzwerkressourcen bestmöglich auszuschöpfen und Reserven einzuplanen. So lassen sich Probleme bei der Inbetriebnahme oder Ausfälle im Produktivbetrieb vermeiden. Dies erhöht die Produktionsverfügbarkeit und trägt zur Verbesserung der Betriebssicherheit bei. Um die Abnahme der Anlage transparenter zu machen, bietet SINETPLAN die Möglichkeit die Simulation zu dokumentieren. Highlights von SINETPLAN auf einen Blick
Weitere Informationen: SINETPLAN– Siemens Network Planner Lieferfreigabe: Siemens Network Planner – SINETPLAN Download SINETPLAN V2.0 Trial Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: Januar 2022). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf