11.02.2022 12:28 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 30 Bewertung: (9)
|
Mit diesem Tool können Inbetriebsetzungs- und Servicetätigkeiten an SIMATIC S7-1200, S7-1500, ET200, HMI-, SITOP-Geräten, SCALANCE Switchen und SIMATIC RFID sowie MOBY Ident Modulen, unabhängig vom TIA Portal, ausgeführt werden. Die wichtigsten Highlights von SIMATIC Automation Tool auf einen Blick 1. Basic Funktionen: Netzwerk scannen; die Geräteliste filtern, speichern, ex-/importieren; Geräte anpingen, LEDs blinken lassen; Netzwerkparameter der Geräte, wie z. B. die IP, Subnetz, Gateway, Gerätenamen usw. ansehen und ändern; Diagnosen anzeigen; STOP-/RUN -Funktion; Urlöschen und Zurücksetzen auf Werkseinstellungen; Uhrzeit- und FW-Update; Programm-Download; Backup & Restore; Einfügen von Geräten, die hinter einem NAT-Router sind; Rezept- und Data-Log-Handling; Memory Cards erstellen/formatieren; usw. 2. Advanced Funktionen: 10 parallele Threads; Planer; Karten-Browser; Mehrere Geräte einfügen; Archivierung von SAT-Projekten; F-Adressen zuweisen; usw. Die genannten Funktionen können als Massenoperation ausgeführt werden, also gleichzeitig an verschiedenen S7-Stationen und anderen Geräten. Lizenzmodel: Ab der Version 3.0 wurde das erste Mal eine Lizenz für den vollen Funktionsumfang eingeführt. Das SIMATIC Automation Tool V3.0 wird durch das SIMATIC Automation Tool V4.0 Basic ersetzt. Ab der Version 4.0 fand eine Änderung der Produktlizenzen auf Basic, Advanced und 21-Tage-Trial-Lizenz statt. Grundlegenden Funktionen können aber auch ohne Lizenz genutzt werden! Bei der Version 5.0 wurde das Lizenzmodel aus der Version 4.0 beibehalten. Weitere Informationen: SIMATIC Automation Tool – Instandhaltung von Anlagen Lieferfreigabe SIMATIC Automation Tool V5.0 Lieferfreigabe SIMATIC Automation Tool Industrial Edge Download SIMATIC Automation Tool Handbuch SIMATIC Automation Tool V3.0 bis V5.0 Anwendungsbeispiel Automatisiertes Laden und Archivieren der CPU-Servicedaten mit dem SAT über die API FAQ Wie konfigurieren Sie den NAT-Router und das SAT-Tool, damit Sie für Ihre Geräte innerhalb der Anlage die gleichen IP-Adressen vergeben können? Youtube: Mister Automation Ep9: Tipps & Tricks – SIMATIC Automation Tool Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Februar 2022). Viele Grüße SIMATIC-Kommunikation-FB-GER (JD) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-Kommunikation-FB-GER am: 08/04/2023 14:35:30Auf die Version 5.0 aktualisiert und den Videoanhang hinzugefügt. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf