03.05.2022 18:57 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 29.07.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (71)
|
Unified Comfort Panel Sie können die Konfiguration der OPC UA Security-Einstellungen, über die am Panel-Webserver verfügbaren SIMATIC Extensions (Web-basierte Applikation), ändern. Apps -> SIMATIC Apps-> SIMATIC Extensions Bild 1: Aktivieren und öffnen der SIMATIC Extensions am Unified Comfort Panel Um die Konfiguration der SIMATIC Extensions lokal zu ändern, aktivieren Sie die Option "Enable SIMATIC Extensions" und wählen Sie "Open SIMATIC Extensions". Alternativ können Sie die "SIMATIC Extensions" über Web-Zugriff vom PC aus öffnen:https://<IP-Adresse>/device/simatic-extensions Bild 2: Anmeldedialog „Sign In“ am Unified Comfort Panel Die SIMATIC Extensions Webseite mit dem Anmeldefenster "Sign in" wird angezeigt. Melden Sie sich als ein Benutzer mit der Rolle "HMI Administrator" an. Detaillierte Informationen zur Verwendung von SIMATIC Extensions finden Sie über den Link "User Manual" links oben in der Kopfzeile der SIMATIC Extensions Webseite. Voraussetzungen
Bild 3: Aktuelle Benutzer auf das Unified Comfort Panel laden Bild 4: OPC UA Security-Einstellungen Hier sind u. a. die nicht empfohlenen Templates „None“ und „Anonymous User“ zu finden. Mit Save & Activate können diese nach einem Reboot übernommen werden. WinCC Unified PC Runtime Sie können die OPC UA Security-Einstellungen direkt in der Konfigurationsdatei ändern: C:\Program Files\Siemens\Automation\WinCCUnified\bin\OpcUaServerRTIL.xml Bild 5: Zeilen 54 bis 57 durch C&P hinzufügen und die Security Policy auf None umstellen Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Mai 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf