31.08.2022 15:44 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 01.07.2024 Beiträge: 1349 Bewertung: (129)
|
Zur Erstellung von eigenen Komponenten steht in SIMIT der SIMIT CTE (Component Type Editor) zur Verfügung. Der SIMIT CTE wird mit der Standardinstallation von SIMIT installiert und kann auf herkömmlichen Weg im Appbrowser oder durch das Doppelklicken auf eine bestehende Komponente im SIMIT geöffnet werden. Die Oberfläche des geöffneten CTEs ist in folgendem Screenshot zu sehen: Es lassen sich diverse Eigenschaften der Komponente definieren und verändern. Diese teilen sich von allgemeinen Themen, über das konkrete Verhalten und das Erscheinen der Komponente im Diagramm in SIMIT bis hin zur Dokumentation, die in der SIMIT Hilfe mit angezeigt wird. Wie konkret eine Komponente mit Hilfe des CTEs erstellt werden kann, wird Schritt für Schritt in den folgenden beiden Anwendungsbeispielen erläutert:
Hinweis: |
Folgen Sie uns auf