20.02.2023 13:22 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Die Anzahl an gespeicherten Revisionen kann in der Konfiguration des TIA Portal Projekt-Servers unter Speicher eingestellt werden. Der Default-Wert ist auf 10 eingestellt. Es können auch folgende Werte im Drop-Down-Menü eingestellt werden: 1, 100, 1000, unbegrenzt oder jede beliebige Anzahl Bild: Anzahl an gespeicherten Revisionen Es gibt auch keine Lizenzbeschränkungen für diese Einstellung, da der Projekt-Server mit der ES-Installation oder standalone von der DVD 2 kostenfrei installiert werden kann. Siehe unten unter Download! Weitere Informationen: Forumsbeitrag TIA Portal Projektserver und Multiuser Forumsbeitrag TIA Option Multiuser Handbuch SIMATIC STEP 7 Basic/Professional V18 und SIMATIC WinCC V18, S. 42 (21700) Download SIMATIC STEP 7 inkl. Safety, S7-PLCSIM und WinCC V18 TRIAL Download Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Februar 2023). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
Folgen Sie uns auf