15.03.2022 14:42 | |
Beigetreten: 28.01.2021 Letzter Bes: 10.06.2024 Beiträge: 259 Bewertung: (69)
|
Die für S7-Kommunikation über Ethernet erforderliche SIMATIC NET PC-Software ist im WinCC RT Professional Basisumfang enthalten. Die Lizenz SOFTNET-IE S7 Lean wird jeweils mitgeliefert (außer bei WinCC RT Professional Client) und ermöglicht bis zu 8 S7-Verbindungen über handelsübliche Layer 2-Ethernet-Netzwerkkarten (z.B. SIMATIC NET CP1612 oder integrierte Ethernet-Schnittstellen der SIMATIC Industrie PC). Sofern mehr als 8 S7-Verbindungen erforderlich sind, wird eine größere Lizenzvariante benötigt, z.B. SOFTNET-IE S7 für bis zu 64 S7-Verbindungen oder SOFTNET-IE S7 Extended für mehr als 64 S7-Verbindungen (Achtung: Begrenzung gemäß technischer Daten von WinCC Professional beachten: in V17 maximal 128 Verbindungen zu S7-1200/1500). Da die mitgelieferte Lizenz SOFTNET-IE S7 Lean versionslos ist, kann hierauf kein Lizenz-Powerpack angewendet werden, bei Bedarf muss daher eine Vollversion von SOFTNET-IE S7 oder SOFTNET-IE S7 Extended erworben werden. Die SIMATIC NET PC-Software ist immer in der zur verwendeten WinCC RT Professional Version kompatiblen Version zu installieren. Der Erwerb einer zusätzlichen Vollversion von SOFTNET-IE S7 bzw. SOFTNET-IE S7 Extended kann aber grundsätzlich immer in der jeweils aktuellen Version erfolgen, da die mitgelieferten License Keys abwärtskompatibel zu früheren Versionen von SIMATIC NET verwendbar sind. Im Falle der Hochrüstung einer WinCC RT Professional-Anwendung bringt das WinCC RT-Versionsupgrade wieder ein aktuelles S7-SOFTNET Lean mit. Ggf. verwendete SOFTNET-IE S7- bzw. SOFTNET-IE S7 Extended-Lizenzen erfordern jedoch eigene zusätzliche Versions-Upgrades (SOFTNET-IE S7 Upgrade bzw. SOFTNET-IE S7 Extended Upgrade). |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf