Industry Online Support
Technical Forum
10.01.2014 20:12 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo Community! Ich versuche zur Zeit mit Step7 und WinCC flexible ein Projekt zu erstellen. Als HMI möchte ich ein KTP 1000 PN verwenden Zuerst hatte ich ein TP177B (DP) mit dem alles einwandfrei mit der Simulation funktioniert hat (Werte am Panel eingeben und übertragen ect.) Das selbe wollte ich dann mit dem KTP 1000 PN versuchen. Habe die Verbindung, wie in der PDF beschrieben, hergestellt. Jedoch ohne Erfolg. Meine Frage lautet, ob die Simulation mit Runtime überhaupt möglich ist oder ob ich etwas übersehen habe? Vielen Dank und schönes Wochenende! Dateianhang24109937_WinCC_flexible_Kommunikation_Ethernet_d.pdf (87 Downloads) |
12.01.2014 15:26 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Ja, die KTP Basic Panels können mit PLCSIM simuliert werden, Schnittstelleauf TCP/IP (PLCSIM) einstellen. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
13.01.2014 07:21 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
...ein großes Danke!!! ...das war mein erstes PN Panel...daran hatte ich nie im Leben gedacht... |
13.01.2014 18:02 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Gern geschehen! |
Folgen Sie uns auf