Industry Online Support
Technical Forum
28.04.2010 13:51 | |
Beiträge: 3 Bewertung:
|
Hallo, ich möchte in meinem Programm eine wöchentliche Umschaltung von 2 Antrieben programmieren, hintergrund für diese Umschaltung ist ein Pumpenkeller zur Wasserförderung unser Wasserreinigungsanlage. Jeden Montag, soll das Programm selbstständig umschalten, es sein denn, ich betätige einen Drehschalter, der das direkte Einschalten der Pumpe und dass überbrücken der Zeitschaltuhr zur folge hat. Ich habe ein wenig getüfftelt und habe auch etwas auf die Beine gestellt, aber jetzt ist meine Frage, ob es vielleicht möglichkeiten gibt Blöcke einzusparen oder es für Menschen die es nicht Programmiert haben einfacher nachzuvollziehbarer zu programmieren. Danke im vorraus Bas DateianhangWochenumschaltung.zip (128 Downloads) |
28.04.2010 15:25 | |
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Hallo Bas, Du möchtest doch nur jeden Montag um 06:45h umschalten. Dann kannst Du doch mit einer Nocke arbeiten. Die Schaltuhr schaltet jeden Montag ein Stromstoßrelais um. Stromstoßrelais aus -> Q1 Stromstoßrelais ein -> Q2 Dann hättest Du mit nur einer Funktion das ganze Zählergeplänkel gespart. DateianhangWochenumschaltung.zip (160 Downloads) |
Folgen Sie uns auf