Industry Online Support
Technical Forum
05.01.2012 16:12 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, das Audit-Trail wurde nach speziellen FDA Richtlinien entwickelt. Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien beim Einsatz von WinCC flexible zu erfüllen? Welche Unterstützung bietet die Siemens AG, um die FDA-Richtlinien beim Einsatz von Panels zu erfüllen? Die Spalten sind fest definiert, da gibt es keine Einstellung um sie zu ändern. Darüberhinaus ist das Audit-Trail fälschungssicher. Es ist dieeinzigste Möglichkeit Benutzeraktion fälschungssicherzu archivieren. Tweety |
09.01.2012 11:55 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, Schau dir mal den Beitrag an, der sollte dir weiterhelfen. Wie können an einem windows-basierten Panel mit WinCC flexible Informationen in einer Textdatei mit Hilfe eines Skripts gespeichert und ausgelesen werden? Tweety |
09.01.2012 12:23 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo Tweety, Danke das schau ich mir gleich an, aber ich habe es schon hin bekommen. War einfacher als ich dachte. |
Folgen Sie uns auf