24.04.2016 12:16 | |
Beigetreten: 13.08.2016 Letzter Bes: 30.04.2024 Beiträge: 1329 Bewertung: (42) |
Anbei ein Programm (Siemens - Erweiterung) für die Anzeige der aktuellen Zykluszeit in ms. Praxismessung: 0,35ms für diese Schaltung - ohne weitere Blöcke Bei Anwendung mit 138 Blöcken: 1,7ms Zykluszeit Ebenso anbei: Excel Sheet für die Reduzierung der Rundungsfehler für die Kehrwertbildung DateianhangLogo-Zykluszeit-2016.zip (241 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf